Interscale 19" Rack Mount Chassis, Non-Perforated, 2 U, 84 HP, 221 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Interscale 19" Rack Mount Chassis, Non-Perforated, 2 U, 84 HP, 221 mm
N.º de catálogo: 14821-205
Flexible 19" Chassis with integrated EMC protection. Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and developed in accordance with IEC 60297-3-109.
Detalles
Recursos
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Modular desktop case consisting of 4 assembled parts
- Developed according to IEC 60297-3-109 (under progress at IEC)
- Integrated EMC protection
- Ingress protection up to IP 30
- Color RAL 7016
- Modified or customized cases avaiilable upon request
Especificaciones
Atributos del producto
to
of
Page
of
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Artículo(s) entregado
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Base with 2 plain side panels, St, 1 mm (AlZn coated), RAL 7016 (anthracite grey); 19" bracket, 1.5 mm St, AlZn coated, RAL 7016 | 1 | |
| 2 | Top cover, St, 1 mm (AlZn coated), RAL 7016 | 1 | |
| 3 | Front profile, Al, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
| 4 | Rear profile, Al, 1 mm, RAL 7016 | 1 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.