nVent LENTON Quick Wedge Pin Driver


nVent LENTON Quick Wedge Pin Driver
The nVent LENTON Quick Wedge Pin Driver is used to mechanically drive the wedge pin through a pre-drilled hole in the nVent LENTON Quick Wedge couplers. The pin driver is supplied with all of the tooling necessary to splice each bar size. It is powered by a high-pressure hydraulic pump and has the capability of producing 20 tons of force.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Simple design allows quick changes between bar sizes
- Designed to withstand the forces required for assembly
- Designed to work with a standard hydraulic pump
Especificaciones
Caso práctico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.