Rieles de gestión de cableado


Rieles de gestión de cableado
Los rieles para gestión de cableado cuentan con un patrón de orificios único que permite que las ataduras o sujetadores de cables aseguren los cables en su lugar. Se incluyen los herrajes de montaje en el marco.
Detalles
Recursos
Características
- Acero conductor calibre 14 (1.75 mm)
- El patrón de agujeros admite el uso de ataduras de cables o sujetadores para asegurar los cables
- Se incluye el hardware para montaje en el marco
- 20 rieles por paquete
Especificaciones
Espesor | 1.9mm |
Espesor | 14ga |
Acabado | Galvanizado |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.