Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

VM Flat Transparent Screw Cover with Knockouts, Type 4X Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cubierta de tornillo con bisagra plana transparente VM tipo 4X

El gabinete de la serie VM está diseñado para usarse con aislamiento como caja de conexiones eléctricas, caja de cableado de terminales, carcasa de instrumentos o caja de control eléctrico en ambientes húmedos, polvorientos y corrosivos.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Inflamabilidad del gabinete según UL 508A

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121

Enclosure flammability per UL 508A

NEMA/EEMAC Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris claro
Material Poliéster
Código de color RAL 7035
Acabado Suave brillo
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.