Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

RackAnglesSmall Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Ángulos de rack de 23 pulgadas

Los ángulos del rack de 23 pulg. están disponibles para aplicaciones de telecomunicaciones. Se adaptan directamente a marcos de 700 mm u 800 mm de ancho con soportes reductores de marco. Los ángulos del rack tienen 10 a 32 orificios roscados. Los ángulos del rack de 23 pulg. están disponibles con un espaciado de orificios vertical de 1.00 pulg.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Plateado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.