Soporte adaptador de ángulo para rack ProLine


Soporte adaptador de ángulo para rack ProLine
Los soportes adaptadores de ángulo para rack se montan en ángulos para rack ProLine y ProLine G2. Destacan la superficie de montaje de la pata trasera para permitir las tradicionales guías de montaje en rack (A16SL2U, se vende por separado) para su uso. Se ajusta a los ángulos para rack ProLine y ProLine G2 roscados o pasantes. Los soportes adaptadores de ángulo para rack vienen en una cantidad de cuatro.
Detalles
Recursos
Características
- Se ajusta a ángulos para rack ProLine con orificio roscado o pasante de 19, 23 y 24 pulg.
- Acero conductor calibre 14 (1.75 mm)
- Soportes suministrados en cantidad de cuatro
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.