Parte superior recortada de respiradero de escape Tipo pagoda de alto desempeño ProLine G2


Parte superior recortada de respiradero de escape Tipo pagoda de alto desempeño ProLine G2
La tapa con recorte de respiradero de escape Pagoda de alto desempeño tiene un corte que acepta un respiradero Pagoda de alto desempeño.
Detalles
Recursos
Características
- Recortes superiores para respiraderos de escape pagoda de alto desempeño
- Se proporcionan pernos para mantener la parte superior en posición (pueden usarse argollas de izaje en lugar de pernos).
- La junta de poliuretano sin uniones entre la tapa y el marco (componente UL reconocido) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.
- Se incluyen pernos de tierra
- Nota: Puede usarse un respiradero de escape de pagoda de alto desempeño con cualquier tapa sólida ProLine G2 solicitando una modificación de corte.
Especificaciones
Espesor | 1.52mm |
Espesor | 16ga |
Color | Gris claro |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.