Marcos ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Marcos ProLine G2
El marco ProLine G2 es el elemento de diseño básico que protege a los componentes que están dentro de este gabinete modular. El marco se diseñó para soportar requisitos de carga más pesados y mantener una sólida estructura cuadrada, una base sólida para el gabinete eléctrico.
Detalles
Recursos
Características
- Calibre 12 (2.5 mm), marco de acero laminado con esquinas de acero soldadas y perfil de marco híbrido para un rendimiento superior bajo carga.
- Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035
- El marco presenta un patrón alternante de orificios rectangulares y redondos de 25 mm estándar DIN.
- El canal de brida en la puerta y las aberturas laterales desvían el polvo y los desperdicios del interior del gabinete.
- Soporte vertical central extraíble para marcos superiores a 1200 mm de ancho; no hay un centro vertical frontal, lo que brinda acceso completo para la instalación del subpanel.
- Los canales de marco integrales admiten el peso total del subpanel de montaje, que viene con el sistema de bloques de deslizamiento EZ Load para varios métodos de instalación del subpanel.
- Marcos individuales diseñados para unir en varias direcciones con kits de unión incluidos
- Provisiones para el subpanel de montaje, montaje en rack y montaje de sistema de rejilla/riel para soportar muchas aplicaciones exclusivas del cliente.
- Se debe contar con las puertas y cubiertas con juntas adecuadas para mantener una clasificación ambiental Tipo 12; se venden por separado.
Especificaciones
| Espesor | 2.66mm |
| Espesor | 12ga |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.