Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sspedist_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Extensión de pedestal de acero inoxidable

La extensión de pedestal de acero inoxidable puede utilizarse con pedestal de acero inoxidable para proporcionar 6 pulg. (152 mm) adicionales de altura de pie. La extensión acepta accesorios de pedestal que no son de acero inoxidable. Estos incluyen adaptadores de inclinación giratoria, de giro y de ángulo.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.