Soportes de fijación placa de montaje, MPE
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soportes de fijación placa de montaje, MPE
Este soporte de refuerzo mejora la rigidez de la placa de montaje ajustada en profundidad a fin de reducir las vibraciones y aumentar la capacidad de carga.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para una fijación extra a la placa de montaje en la parte media además de la fijación normal arriba y abajo.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 10 piezas.
- Instrucciones de montaje: Añadir los perfiles CMB.
- Comentario: use el accesorio MPEF si la placa de montaje se va a instalar en el extremo posterior, ya que esta es la solución más competitiva al no requerir accesorios adicionales
- Requisitos de montaje: agregue perfiles CMB
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.