Gabinete InLine de acero inoxidable tipo 4X


Gabinete InLine de acero inoxidable tipo 4X
El estilo estético, los pestillos al ras y un acabado atractivo y contorneado hacen que los gabinetes InLine sean una excelente opción cuando el estilo y la funcionalidad son importantes. Los gabinetes InLine tienen una brida de chasis formada hacia afuera para evitar que los contaminantes ingresen al gabinete y están disponibles en tres estilos de tapa: puerta de ventana con bisagras, puerta sólida con bisagras y tapa de tornillo sólido.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Canaleta de brida de chasis formado externo
- Apertura de chasis de perímetro grande
- Orificios de fijación en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes de montaje externos opcionales
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Previsión de conexión para puesta a tierra M6 en la tapa, perno de puesta a tierra M6 en el chasis
- El kit de herrajes provisto incluye tornillos de montaje en el panel, hardware de conexión a tierra y arandelas para sello de orificios de montaje en pared.
Especificaciones
Acabado | Cepillado #4 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.