Gabinete de soporte independiente con cerrojo de 3 puntos tipo 4
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete de soporte independiente con cerrojo de 3 puntos tipo 4
Estos gabinetes son ideales para montar equipos en paneles o racks para aplicaciones interiores o exteriores, donde sea necesario proteger los controles y la instrumentación de entornos húmedos, no corrosivos. El diseño incluye la manija PowerGlide de, exclusiva de HOFFMAN,con cerrojo de 3 puntos para un cierre seguro.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.° 94; tipo 4, 12; n.° archivo E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA Tipo 3, 4, 12, 13
E.I.A. RS310D
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- Sistema de cierre de 3 puntos para mayor seguridad y facilidad de uso
- Los canales de montaje pueden albergar racks paneles de montaje para soportar equipo
- Los paneles y ángulos de rack se pueden montar en cualquier lugar a lo largo de los canales
- Brida curvada alrededor de la abertura de la puerta, no permite la entrada de líquidos y contaminantes
- Orejas de izaje para un manejo fácil del gabinete
- Sistema de apertura de 3 puntos con manija PowerGlide
- Costuras con soldadura continua y pulidas, sin orificios ni troquelados
- Canales de montaje soldados horizontalmente a los lados interiores del cuerpo del gabinete, en la parte superior, inferior y central
- Bisagra continua de calibre grueso con pasador, de acero inoxidable
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Orejas de elevación
- Sello de puerta resistente al aceite
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Provisión para montaje de lampara fluorescente
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.