Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PRB50_50mmFrmReducingBrkts_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soportes reductores de marcos para marcos o rieles sujetadores

Los soportes reductores de marcos se montan directamente en marcos ProLine de 700 o 800 mm de ancho o en rieles sujetadores. Convierte los marcos más anchos en 600 mm de ancho, lo que permite que se ajusten los ángulos del estante de 19 pulg, o hasta 700 mm de ancho, lo que permite que se ajusten los ángulos de rack de 23 pulg. Se puede usar para alinear el equipo montado a la derecha o a la izquierda en el rack. Suministrado en juegos de cuatro. Se incluyen herrajes de montaje.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9mm
Espesor 14ga
Acabado Plateado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.