Soporte independiente de fibra de vidrio, tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte independiente de fibra de vidrio, tipo 4X
Gabinete económico para ambientes corrosivos; los gabinetes independientes de puerta sencilla proporcionan una solución versátil para aplicaciones que requieren flexibilidad al montar paneles y estantes. Los beneficios incluyen un acceso fácil al equipo, mayor capacidad para los sistemas de control, refuerzos de acero para mayor estabilidad y resistencia, tornillos cautivados para las puertas y una manija PowerGlide opcional para un cerrojo seguro.
Estándares del sector
Inflamabilidad del gabinete evaluada según UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
E.I.A. RS-310-D
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Detalles
Recursos
Características
- El material de poliéster reforzado con fibra de vidrio tiene excelentes cualidades de resistencia química y a la temperatura y exhibe propiedades físicas excepcionales.
- El material de fibra de vidrio se perfora, taladra, lima o asierra fácilmente
- Los modelos tienen un sistema de cierres de 3 puntos con manija o tornillos de puerta cautivados de acero inoxidable.
- La junta de espuma de una sola pieza sin costuras asegura un sello hermético al agua y al polvo
- Refuerzos internos superiores, inferiores y laterales de acero pintado de serie; refuerzos de esquina de acero inoxidable opcionales.
- Argollas de elevación de acero inoxidable para servicio pesado Tipo 316
- Canales de montaje de accesorios unidos horizontalmente a los laterales interiores de la estructura en la parte superior, inferior y central; canales de montaje pintados estándar; acero inoxidable opcional.
- Los paneles y los ángulos de montaje en rack pueden montarse en cualquier lugar a lo largo de los canales de las esquinas; los paneles pueden montarse en los laterales o en la parte posterior.
- Las bisagras son de fibra de vidrio resistente a la corrosión con pasadores de bisagra de acero inoxidable Tipo 316.
- Portadocumentos grande, termoplástico de alto impacto (12.00 x 12.00 pulgadas o 305 x 305 mm) está
- Brida de sello angular moldeada que lleva al agua lejos del área de la junta
- Manija PowerGlide Tipo 316 de acero inoxidable en versiones de manija
- El material no contiene halógenos
- Los paneles de acero dulce opcionales están pintados de blanco
- Los paneles conductores opcionales no están pintados.
Especificaciones
| Material | Fibra de vidrio |
| Color | Gris |
| Acabado | Suave brillo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.