Bloques de deslizamiento EZ-Load


Bloques de deslizamiento EZ-Load
Se incluye un juego completo de bloques de deslizamiento ProLine G2 EZ-Load con cada subpanel de montaje completo ProLine G2 y paquetes industriales ProLine G2. Este kit de cuatro bloques adicionales puede usarse si se necesita un kit de reemplazo.
Detalles
Recursos
Características
- Con cada subpanel de montaje de altura completa se suministra un kit completo de bloques de deslizamiento EZ-Load; este kit de cuatro bloques sirve como kit de reemplazo.
- Admite la instalación vertical del subpanel desde la parte delantera, trasera o lateral; también puede usarse para cargar un subpanel mientras el subpanel está en posición horizontal.
- Bloques de deslizamiento hechos de un polímero reforzado con vidrio de alto rendimiento con secciones delanteras y traseras integradas.
- Todo el herraje de montaje incluido; los bloques de deslizamiento se fijan al marco con sujetadores BV-M6 y al subpanel con pernos hexagonales métricos.
- Para carga frontal vertical, la parte trasera de los bloques de deslizamiento se puede unir al marco antes de la inserción del subpanel para establecer una profundidad de panel definida; la parte delantera de los bloques de deslizamiento usa los rieles del marco como guía, deslizándose suavemente hasta la profundidad preferida.
- Para carga horizontal, el marco se puede bajar sobre el subpanel de montaje; en esta configuración, la carga del subpanel está en un estado seguro y estático.
- Si el subpanel se usa en la posición posterior, los bloques de deslizamiento posteriores no se usarán, ya que el marco soporta el subpanel.
- Si se usan dos subpaneles en el gabinete en una posición adosada, los bloques de deslizamiento posteriores no se usarán.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.