Retenedor de puerta | Armarios murales, ADO
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Retenedor de puerta | Armarios murales, ADO
El tope de puerta, que se puede montar fácilmente en el emplazamiento, impide que la puerta se cierre de forma inesperada, lo que aumenta la seguridad en el trabajo.
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Accesorios
Características
- Descripción: Retenedor de puerta para montar en todas las dimensiones de armario mural. Para asegurar la puerta en una posición abierta a los grados que el usuario requiera. El retenedor de puerta se puede montar en la parte superior o inferior del armario. Requiere mecanizado. Anchura mínima del armario ≥ 300 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.
- Se añade fácilmente en campo con un mínimo de maquinizado
- El tope de puerta se puede montar en la parte superior o inferior del gabinete
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.