Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Type 4 And 4X Deep Hinged Window Kits Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de ventana con bisagra profunda, tipo 4 y 4X

Los kits de ventanas con bisagras profundas brindan protección, visibilidad y fácil acceso a las pantallas, los equipos y componentes instalados detrás del área de visualización. Los kits de ventana tienen un tamaño conveniente para permitir el montaje directo en el área utilizable de la puerta de cualquier gabinete con una superficie de montaje del tamaño adecuado.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)

cUL Listed per CSA C22.2, No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)

Acero inoxidable

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Mild Steel

NEMA/EEMAC Type 4, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.