Gabinete CT con cubierta abatible, tipo 3R


Gabinete CT con cubierta abatible, tipo 3R
El gabinete CT, con tapa con bisagra, Tipo 3R, proporciona protección y seguridad en exteriores para transformadores de corriente de instrumentos, que se requieren con frecuencia para la medición de vatios/hora de calificación transformador. Los gabinetes también pueden usarse como cajas de empalmes o de servicio y conjuntos de medidores, transformadores, relés o terminales domésticas.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 3R; archivo n.º E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
NEMA Tipo 3R
IEC 60529, IP32
Detalles
Recursos
Características
- Parte superior con protección antigoteo y laterales sin uniones, frontal y trasero
- Orificios de montaje en la parte trasera del gabinete
- Los montantes de montaje se suministran en el cuerpo del gabinete.
- La cubierta se puede retirar en posición abierta.
- Se suministran manijas de puerta.
- Disposiciones para candado
- Sin juntas ni chiqueadores
- Terminal mecánica de conexión a tierra
- Provisiones de montaje para tope de puerta opcionales
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
Especificaciones
Código de color | ANSI 61 |
Acabado | Galvanizado; Polvo recubierto |
Color | Gris |
Material | Acero suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.