Gabinete CT con cubierta abatible y panel de acero, tipo 3R
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete CT con cubierta abatible y panel de acero, tipo 3R
El gabinete CT, con tapa con bisagra con panel de acero, Tipo 3R, proporciona protección y seguridad en exteriores para transformadores de corriente de instrumentos, que se requieren con frecuencia para la medición de vatios/hora de calificación transformador. Los gabinetes también pueden usarse como cajas de empalmes o de servicio y conjuntos de medidores, transformadores, relés o terminales domésticas.
Estándares del sector
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525, E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567
Los modelos con terminales mecánicas también tienen UL414, archivo N.º E240312
IEC 60529, IP32
Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312
Detalles
Recursos
Características
- Ubicaciones de sello central
- Incluye panel de acero.
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.