Acoplamiento de pared CS480
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Acoplamiento de pared CS480
El acoplamiento de pared CS480 permite instalar el gabinete directamente en una pared o superficie vertical, para una rotación del gabinete de 340º. Tapa para facilitar el cableado. Rodamientos libres de mantenimiento.
Estándares del sector
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- El acoplamiento puede girar 340 grados e incluye tope de giro
- Par de torsión, preestablecido de fábrica
- Se incluyen la junta y los accesorios de montaje
- No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
- El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.