Base giratoria para fijación externa, CS480.
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base giratoria para fijación externa, CS480.
CS480 La base giratoria para fijación externa permite que todo el sistema de suspensión gire en el punto del acoplamiento sobre una superficie horizontal. El brazo se puede rotar o girar 340º. Los herrajes de montaje de la base están expuestos. Rodamientos libres de mantenimiento.
Estándares del sector
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- La base puede girar 340 grados e incluye tope de giro
- Par de torsión, preestablecido de fábrica
- La junta está incluida.
- No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
- El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.