Tapa cubierta, MMG
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tapa cubierta, MMG
La cubierta/placa adaptadora se puede montar en la placa de conexión centralizada MM si no se usa alguno de los mecanizados o si se usan conectores de 16 pines.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Para cubrir cortes sin utilizar de una placa lateral perforada MM o como adaptador para conectores 16 pin para permitir la mezcla de conectores de varios tipos.
- Material: Acero cincado de 2mm.
- Cantidad por embalaje: Ver tabla para cantidades. Incluyendo accesorios de montaje y sellado.
- Beneficio: las placas de cubierta mantienen la separación entre los gabinetes o la puerta lateral elevada cuando algunos recortes no se usan o cuando el cliente usa conectores de 16 pines
- Comentario: las placas de cubierta deben instalarse en la placa de distribución MM
Especificaciones
| Espesor | 2mm |
| Espesor | 14ga |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Zinc plateado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.