Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CONTINUOUS HINGE WITH QUICK-RELEASE LATCH, TYPE 12; 56830; A604CHQR; 56840; A606CHQR; 56850; A806CHQR; 56860; A1008CHQR; 56870; A1210CHQR; 56880; A1412CHQR; 56890; A1614CHQR Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Continuous Hinge with Quick-Release Latches, Type 12

La puerta con bisagra continua y cerrojos de liberación rápida proporciona un acceso cómodo a componentes para una amplia variedad de aplicaciones.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

NEMA Tipo 12 y 13

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567

UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA Type 12 and 13

IEC 60529, IP65

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.