Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

SwivelElbow Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Acoplamiento de codo de brida de 15 grados, serie compacta 2

Acoplamiento de codo de brida Compact Series 2, 15 grados se conecta directamente al gabinete para aplicaciones donde no se requiere un tubo vertical, lo que permite una rotación del gabinete de 300 grados y una inclinación de ángulo de 15 grados. El rodamiento libre de mantenimiento es de acero y poliamida. Incluye una placa de acceso para una fácil instalación de cables.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.