Conector de caja, acero inoxidable, pasante


Conector de caja, acero inoxidable, pasante
Los conectores de caja de acero inoxidable pasantes se usan dentro del gabinete cuando el ducto de cableado está conectado para asegurar un sello hermético. Se conecta a otras secciones del ducto y accesorios del ducto de cableado y protege cables en aplicaciones frecuentemente limpiadas con mangueras, muy húmedas o altamente corrosivas.
Detalles
Recursos
Características
- Los conectores de caja de acero inoxidable pasantes se usan dentro del gabinete cuando el ducto de cableado está conectado para asegurar un sello hermético.
- Se conecta a otras secciones del ducto y a otros accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.
Especificaciones
Acabado | Nº 2B |
Material | Acero inoxidable 304 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.