Perfil fijado al fondo, BPP
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Perfil fijado al fondo, BPP
Es posible montar estos perfiles de montaje en la caja de bornas para poder instalar con facilidad carriles DIN en el lugar donde sean necesarios para montar componentes modulares; esto elimina la necesidad de usar la placa de montaje de la caja.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Perfil fijado al fondo para el montaje del carril DIN.
- Material: Acero galvanizado.
- Cantidad por embalaje: 2 unidades.
- Los clientes pueden instalar componentes modulares fácil y exactamente donde lo desean creando la mejor solución de gabinete posible
Especificaciones
| Espesor | 1.2mm | 
| Espesor | 18ga | 
| Acabado | Galvanizado | 
| Material | Acero suave | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.