Rieles ajustables de montaje en rack


Rieles ajustables de montaje en rack
Los rieles de montaje permiten colocar los ángulos del rack en cualquier lugar dentro del marco ProLine. El ajuste de izquierda a derecha sólo se aplica cuando el gabinete es más ancho que el mínimo requerido para los ángulos de rack. Se suministran dos rieles de montaje de mano derecha y dos de mano izquierda. Se incluyen herrajes de montaje.
Detalles
Recursos
Características
- Se suministran en un juego de cuatro, dos de mano derecha y dos de mano izquierda.; se incluyen los herrajes de montaje
- Fabricado en acero conductor calibre 12; los artículos que terminan en 'B' son RAL 9005 negro
- Los rieles se montan hacia el fondo (de delante hacia atrás)
Especificaciones
Espesor | 2.66mm |
Espesor | 12ga |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.