Soporte de barra colectora compacto con circuito neutro


Soporte de barra colectora compacto con circuito neutro
Detalles
Recursos
CAD
Características
- El diseño compacto cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4 in) de profundidad
- Incluye orificios de montaje para la fijación directa de la pantalla de protección
- Se instala fácil y rápidamente
- Libre de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Anchura de embarrado | 0.980" - 3.15" |
Anchura de embarrado | 25 - 80 mm |
Corriente nominal de aplicación típica | 250 - 1600 A |
Tensión máxima de servicio, IEC (Ui) | 1000;1500 |
Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Temperatura de funcionamiento | -40 to 130 °C |
Temperatura de funcionamiento | -40 to 266 °F |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.