Rejilla de conexión a tierra
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Rejilla de conexión a tierra
Las rejillas prefabricadas para conexión a tierra, hechas de malla de alambre, son ideales para sistemas diseñados para fines de seguridad destinados a proteger a los operadores de los "potenciales al tacto" en interruptores para desconexión que se operan de manera manual.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Juntas con soldadura de plata (material de soldadura de aleación de plata al 35 35% brindan resistencia a la separación durante a instalación, resistente al tráfico de vehículos pesados
 - Separación de conductor disponible en configuraciones estándar
 - Existe la opción disponible de agregar un alambre central a la configuración del tapete
 - Los tapetes para conexión a tierra se instalan planos sobre las tarimas para embarque
 
Especificaciones
| Peso neto (kg) por rejilla estándar | ||||||||||
| Espaciamiento de la red | ||||||||||
| 51 x 51 mm | 102 x 102 mm | 152 x 152 mm | 203 x 203 mm | 305 x 305 mm | ||||||
| Tamaño de conductor | Tamaño de rejilla estándar (metros cuadrados) | |||||||||
| 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | |
| N.° 6 revestido de cobre Alambre de acero | 6,62 kg | 9,84 kg | 3,45 kg | 5,08 kg | 2,40 kg | 3,49 kg | 1,86 kg | 2,72 kg | 1,32 kg | 1,91 kg | 
| N.° 8 revestido de cobre Alambre de acero | 4,17 kg | 6,21 kg | 2,18 kg | 3,22 kg | 1,50 kg | 2,22 kg | 1,18 kg | 1,72 kg | 0,86 kg | 1,22 kg | 
| Los pesos son del alambre de acero revestido de cobre. Agregue el 10 % para el peso aproximado del alambre de cobre sólido. | ||||||||||
| Las rejillas se colocan en palas para el envío. Agregue 22,67 kg por pala para el peso bruto. Máximo de 100 rejillas por pala. | ||||||||||
Folleto
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.