Estante de acero sólido de cara sencilla


Estante de acero sólido de cara sencilla
El estante de acero sólido de cara sencilla se monta en la brida delantera o trasera del rack de marco abierto, lo que da soporte a los equipos que no se montan en los ángulos del rack. Utiliza 3U de espacio en rack y tiene una clasificación de carga de 150 lb (68.0 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El estante de acero sólido de cara sencilla se monta en la brida delantera o trasera del rack de marco abierto, lo que da soporte para equipos que no se montan en los ángulos del rack.
- Usa 3U de espacio en rack y tiene una clasificación de carga de 150 lb (68.0 kg).
Especificaciones
DXF 2D
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.