SCH2 Abrazadera para canal strut de una sola pieza para cable/conduit


SCH2 Abrazadera para canal strut de una sola pieza para cable/conduit
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Mordaza cable/conduit de una pieza con bota de protección
- Sin tornillos ni pernos que se caigan
- La instalación requiere solo un destornillador o llave de tuercas
- Se ajusta a la parte abierta del canal strut
- FM® Specification Tested (from 1/2" to 4" of EMT Conduit Size)
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.