nVent CADDY Speed Link SLK con gancho
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        nVent CADDY Speed Link SLK con gancho
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado
 - Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY
 - Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable
 - Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento
 - Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura
 - Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope
 - También disponible con terminaciones en gancho en "Y"
 
Especificaciones
| Factor de seguridad de carga estática | 5:01 | 
| Acabado | Electrogalvanizado | 
| De conformidad con | SMACNA HVAC-DCS | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
        cUL IFFX7.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        cUL IFFX7.E94389
      
      
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      
        SMACNA SPEED LINK SLK
      
      
              
          English
        
      
          
      HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M
    
      



- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.