Soporte para "montaje de cajas eléctricas"


Soporte para "montaje de cajas eléctricas"
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Su diseño simplifica el manejo, reduce inventario y ahorra espacio
- La instalación requiere solo un destornillador
- La muesca en V del centro permite posicionamiento uniforme
- Las patas de apoyo incorporadas reducen el movimiento de la caja
- Puede usarse con tubos EMT; ideal para conduits flexibles, cables MC/AC o forrados sin metal
- Puede preensamblarse en talleres para que la eficacia sea mayor en el lugar de trabajo
- Los bastidores pueden montarse por separado y eliminar la necesidad de una caja eléctrica para aplicaciones de bajo voltaje
- Pueden sujetarse soportes serie MP en línea con el MEB1 para aplicaciones de bajo voltaje
- Se monta a cualquier lado del poste sin necesidad de reubicar la caja
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.