UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Kit includes one rail and 24 retaining blocks
- Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar
- Retaining blocks are halogen free
- RoHS compliant
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX UFSKIT
English
EN 61439-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.