Varistar CP EMC and IP 55 Solid Steel Door, Seismic, Multi-Point Locking, RAL 7021, 1600H 600W
Varistar CP EMC and IP 55 Solid Steel Door, Seismic, Multi-Point Locking, RAL 7021, 1600H 600W
N.º de catálogo: 21630-760
EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Artículo(s) entregado
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Steel door EMC, 4-point locking, RAL 7021 | 1 | |
| 2 | Hinge, 180° opening angle | 4 | |
| 3 | Lever handle with push button | 1 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.