Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH35044.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

SA Coupler with Mounting Plate, Clipped Flange, Coated

Couplers with clipped flange mounting plates address concrete cover concerns. Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. nVent LENTON couplers are avaialble in multiple coatings to meet specific job requirements. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Estándar de acabado ASTM® A775/A775M Y AASHTO M284
Acabado Recubierto de epoxi
Material Acero
Contenido íntegramente nacional de EE. UU.
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar