P9 Position Coupler, Plain


P9 Position Coupler, Plain
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Especificaciones
Acabado | Claro |
Material | Acero |
Caso práctico
Folleto
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
IAPMO®-UES ER-0129-SP
Spanish
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133
DCL DCL CL 17020509
English
ISO 15835-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.