nVent LENTON Connect S2 Series Shear Bolt Coupler, Plain


nVent LENTON Connect S2 Series Shear Bolt Coupler, Plain
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Requires no special bar end preparation such as sawing
- Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
- Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection
- Designed to work as a one-step transition/reducer
- Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours
- Complies to ACI 318 Type 1 and Type 2 performance on ASTM A706 grade 60 reinforcing bar
- Complies to ACI 318 Type 1 performance on ASTM A615 grade 60 reinforcing bar
- Complies to ACI 318-19 Type 2 performance on ASTM A615 grade 60 reinforcing bar
Especificaciones
Acabado | Claro |
Material | Acero |
Contenido íntegramente nacional de EE. UU. | Sí |
Caso práctico
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
IAPMO®-UES ER-0129-SP
Spanish
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.