A2 Standard Coupler, Plain, 25 mm, #8, 25M
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
A2 Standard Coupler, Plain, 25 mm, #8, 25M
N.º de catálogo: EL25A2N
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
Especificaciones
Atributos del producto
Certificaciones
DCL DCL CL 24020885
Arabic,English
ISO 15835-1
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
IAPMO®-UES ER-0129-SP
Spanish
ICC-ES AC133
DCL DCL CL 17020509
English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020920
English
ISO 15835-1
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.