Interruptor de luz UL Touch-Safe
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Interruptor de luz UL Touch-Safe
El interruptor de luz táctil está diseñado para usarse con kits de luz HOFFMAN (CA y CC). Proporciona un interruptor de seguridad táctil certificado por UL que puede usarse en muchos tipos de gabinetes e incluye herrajes para la mayoría de las aplicaciones. The light switch maintains enclosure overall rating up to UL 508A Type 4X or 12.
Detalles
Recursos
Características
- Certificado en UL para una conexión de cable táctil
- Soporte y hardware comunes incluidos para montar en varios tipos de gabinetes fácilmente
- PG 11 entrada de la glándula del cable
- Rango de temperatura de operación: -13F to 158F (-25C to 70C)
- Cantidad de polos 2
- Actuador de estilo lineal
- Terminales de abrazadera de tornillo
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.