Bandeja telescópica ventilada, SHT


Bandeja telescópica ventilada, SHT
Esta bandeja se puede extraer para revisar y efectuar labores de mantenimiento en los componentes instalados. Dispone de aberturas de ventilación para garantizar una circulación de aire adecuada dentro del armario.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para fácil acceso al equipo instalado. Montada directamente al marco del armario. El montaje en profundidad parcial es opcional. Es posible sacar la bandeja fuera de los deslizadores incluso tras su montaje en el armario. También se puede montar en lateral o invertida.
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Carga máxima: 500 N.
- Cantidad por embalaje: 1 bandeja ventilada y 1 par de guías telescópicas con accesorios de montaje.
- Instrucciones de montaje: Añada perfiles SHTP para una instalación en profundidad completa/parcial en el marco del armario.
- Carga máxima: 500 N (112)
- Requisitos de montaje: agregue perfiles SHTP para una instalación en profundidad completa o parcial en el marco del gabinete
Especificaciones
Espesor | 2mm |
Espesor | 14ga |
Material | Acero suave |
Acabado | Zinc plateado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.