Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F44WTSS_FTWW4X_Tee, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-Through Wireway > Stainless Steel Feed-through NEMA Type 4X Wireway, Tee, F44WTSS, F66WTSS Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

T, acero inoxidable, pasante

Las conexiones “T” de acero inoxidable, pasante, se usan para hacer giros Tipo T en recorridos del ducto. Se conecta a otras secciones del ducto y accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado por la Canadian Standards Association.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Nº 2B
Material Acero inoxidable 304
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.