Bandeja para ratón Ergo Slide Syspend 281-MAX
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bandeja para ratón Ergo Slide Syspend 281-MAX
La bandeja para ratón Ergo Slide Syspend 281-MAX puede ajustarse verticalmente y girar sin necesidad de herramientas. Puede usarse con un sistema de brazo de suspensión.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- La bandeja para ratón puede montarse en cualquiera de las actuales variantes de estantes para teclado
- El tamaño máximo del ratón es de 68 x 43 mm (2.68 x 1.69)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.