Tapa para salida de cables estándar, AF


Tapa para salida de cables estándar, AF
La tapa para cables puede mecanizarse fácilmente para satisfacer los requisitos exactos.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Tapa para aperturas de cable estándar.
- Material: Chapa de acero de 1,4 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Especificaciones
Altura | 0.06in |
Altura | 1mm |
Espesor | 1.4mm |
Espesor | 18ga |
Color | Gris claro |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.