Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A72XD2818SSFTCLP Stainless Steel Sequestr External Disconnect Enclosure Type 4X Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Paquete de desconectadores externos Sequestr de acero inoxidable, tipo 4X

El paquete de caja de desconexión externa Sequestr de acero inoxidable ayuda a mitigar las apariciones de arco eléctrico cuando se trabaja en componentes interiores al aislar la energía entrante del gabinete principal. Fabricado con acero inoxidable 304, proporciona protección contra elementos no corrosivos o levemente corrosivos tanto en ambientes interiores como exteriores. Un paquete incluye un gabinete principal y una caja Sequestr. Las cajas Sequestr se pueden pedir por separado para adaptar los gabinetes existentes. El interruptor de desconexión y el bloque de fusibles/disyuntor están montados en los gabinetes externos, con conexiones de terminales para llevar energía al gabinete principal.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación UL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Cepillado #4
Material Acero inoxidable 304
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.