Cubierta abatible pequeña, tipo 1
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Cubierta abatible pequeña, tipo 1
La cubierta con bisagras pequeñas, Tipo 1, tiene un tamaño de 6 x 6 pulg. a 14 x 12 pulg., la disposición de montaje para panel opcional y cumple con los requisitos de funcionalidad básica para aplicaciones en interiores que no requieren gabinetes herméticos al aceite o al polvo.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 1; archivo N.º E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567
NEMA/EEMAC Tipo 1
CSA, File 42184: Type 1
IEC 60529, IP30
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Bisagras a tope en la puerta
- Cerrojo ranurado al ras operado con un destornillador; cierres opcionales disponibles
- Se incluyen tuercas soldadas para el montaje de paneles opcionales
- Bisagras a tope
- Orificios de montaje en la parte trasera del gabinete
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 | 
| Color | Gris | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.