Junta para placa de separación, SPDG
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Junta para placa de separación, SPDG
Esta junta para placa separadora sella el espacio alrededor de las placas separadoras para ayudar a mantener la calificación IP 43 entre armarios separados.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Para obtener el nivel IP 43 | TYPE 1 usar junto con los paneles de separación SPD/SPDS.
 - Material: Neopreno 5x15/20.
 - Cantidad por embalaje: 6 m.
 - Beneficio: el grado de protección de la separación interna del gabinete puede actualizarse a IP 43
 
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
        Obligatorios
      
      - Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.