Respiradero de escape de pagoda de alto rendimiento ProLine
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Respiradero de escape de pagoda de alto rendimiento ProLine
Los respiraderos se ajustan a cubierta ProLine estándar con aberturas de respiradero o pueden instalarse en campo en cualquier cubierta sólida ProLine. El respiradero pagoda cuenta con un soplador centrífugo integral montado en una carcasa que incluye una capucha extraíble a prueba de goteo, un protector dactilar de malla de alambre, una junta perimetral y un bloque de terminales. Los elementos de respiradero de Pagoda compatibles electromagnéticos (EMC) incluyen una pantalla conductora, una junta conductora, un filtro de línea y un cable de alimentación de 6 pies con cables con terminales peladas.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Soplador centrífugo integrado montado en una carcasa protectora
 - Puede instalarse en cualquier ProLine o en un puerto sólido ProLine G2
 - La cubierta elevada protegida por goteo se puede extraer desde el interior del gabinete
 - La carcasa incluye una capucha extraíble a prueba de goteo, un protector dactilar de malla de alambre y una junta perimetral.
 - Opciones de cable conductor o de cable de alimentación
 - Clasificación UL Tipo 1; instalar este componente en un gabinete lleva la clasificación de gabinete a UL Tipo 1
 - Herrajes de instalación incluidos
 - 115V or 230V versions
 
Especificaciones
| Espesor | 1.52mm | 
| Espesor | 16ga | 
| Color | Gris claro | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.