Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ProLine G2 Vented Gland Plate; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING; 31058; P2BGPV68 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Placa de montaje con respiradero ProLine G2

La placa de montaje con respiradero se usa junto con las cubiertas de la base del zócalo con respiradero para enfriar pasivamente los componentes electrónicos dentro de un gabinete, mientras se mantiene la clasificación NEMA 12. La placa de montaje con respiradero está construida de manera similar a la placa de montaje G2 estándar, pero en lugar de varias de las placas hay un filtro de aluminio o una combinación de filtros, protegidos en la parte superior e inferior por placas con respiradero que facilitan el paso del aire. Cada solución de placa de montaje tiene una sola entrada ajustable con una junta de espuma que permite la entrada de cables al gabinete. Aunque la solución es robusta, no se recomienda pararse directamente sobre la placa/el filtro con respiradero.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9mm
Espesor 14ga
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.