Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

19-in. Bottom-Hinged Panel; 19 inch Bottom Hinged Panel; E19BHPM4U12; E19BHPM6U12; E19BHPM8U12; Neworking Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Panel de 19 pulgadas con bisagra inferior

El panel con bisagras gira 90 grados con tope positivo, lo que proporciona una plataforma estable para interconectores chiqueadores. Los tornillos de mariposa fijan el panel en posición vertical. Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable. La cubierta protege el equipo y los cables. Se envía totalmente ensamblado. Velcro® es una marca comercial de Velcro Industries B.V.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL C22.2 N.° 182.4, File No. E230874

cUL CSA C22.2 No. 182.4 Listed, File No. E230874

EIA 310-D

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Jet Black
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 9005
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.